The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZF301
    De Hager HZF301 is een frontgemonteerd hulpcontact met één maakcontact voor HFD-veilighedenlastscheiders van 63 tot 630A. Het hulpcontact wordt gebruikt voor positie- of statusmelding in een besturingscircuit.
    EAN-nummer
    3250613362737
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Hulpcontact - 1NO, veilighedenlastscheider 63-630A HZF301

    Brutoprijs
    € 46,30
    / Stuk *
    € 46,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Hulpcontact - 1NO, veilighedenlastscheider 63-630A

    HZF301

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Front
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      1 maak
    Afme­tingen
    • Hoogte
      10 mm
    • Breedte
      10 mm
    • Diepte
      105 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZF301
    PDF
    RoHS report HZF301
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZF301 | Hager Nederland

      Afbeelding HZF301

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZF301 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZF301

      Hulpcontact veilighedenlastscheider, 63-630 A, 1 maak

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC206 - Afschermkap - Lastomschakelaar 400-630A, boven/onder
      HZC206
      Afschermkap lastomschakelaar 400-630 A boven/onder
      Brutoprijs
      € 93,60
      / Stuk *
      € 93,60
      / Stuk *
    • 2
      HZC114 - Verlengas - Lastscheider HA, MV, lengte 150 mm
      HZC114
      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
      Brutoprijs
      € 18,20
      / Stuk *
      € 18,20
      / Stuk *
    • 3
      HZF205 - Afschermkap - Veilighedenlastscheider 250-400A, 4-polig
      HZF205
      Afschermkap veilighedenlastscheider, 250-400 A, 4 polig
      Brutoprijs
      € 50,30
      / Stuk *
      € 50,30
      / Stuk *
    • 4
      HZ074 - Aansluitklemmen - 3-polig, 250A, 3 stuks
      HZ074
      Aansluitklemmen 3-polig 250 A (3 stuks)
      Brutoprijs
      € 61,10
      / Stuk *
      € 61,10
      / Stuk *
    • 5
      HZC312 - Hulpcontact - 2NO, lastscheider M1-2-V
      HZC312
      Hulpcontact 2 maak lastscheider M1-2-V
      Brutoprijs
      € 31,00
      / Stuk *
      € 31,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group