The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZ083
    De Hager HZ083 is een set van drie aansluitklemmen voor 4-polige lastscheiders van 125 en 160A. De klemmen zijn bedoeld voor een veilige aansluiting van voedings- of afgaande geleiders op de lastscheider
    EAN-nummer
    3250613360832
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Aansluitklemmen - 4-polig, 125A en 160A, 4 stuks HZ083

    Brutoprijs
    € 67,40
    / Stuk *
    € 67,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aansluitklemmen - 4-polig, 125A en 160A, 4 stuks

    HZ083

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      16 - 95 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ083
    PDF
    RoHS report HZ083
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZ083 | Hager Nederland

      Afbeelding HZ083

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ083 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZ083

      Aansluitklemmen 4-polig 125 en 160 A (4 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC211 - Afschermkap - 3-polig, M1
      HZC211
      Afschermkap set 3-polig M1
      Brutoprijs
      € 11,40
      / Stuk *
      € 11,40
      / Stuk *
    • 2
      HZ184 - Ophogingsset parallel - 250A, 3 stuks
      HZ184
      Ophogingsset parallel 250 A (3 stuks)
      Brutoprijs
      € 60,30
      / Stuk *
      € 60,30
      / Stuk *
    • 3
      HZ023 - Hulpcontact - 2x 1NO, 1NC, lastscheider blokvorm 125-630A
      HZ023
      Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A
      Brutoprijs
      € 77,80
      / Stuk *
      € 77,80
      / Stuk *
    • 4
      HZF203 - Afschermkap - Veilighedenlastscheider 100-160A, 4-polig
      HZF203
      Afschermkap veilighedenlastscheider, 100-160 A, 4 polig
      Brutoprijs
      € 32,80
      / Stuk *
      € 32,80
      / Stuk *
    • 5
      HZA001 - Draaibediening dubbel - Lastscheiders HA360-468, HFD363-463
      HZA001
      Draaibediening dubbel lastscheiders HA360-468; HFD363-463
      Brutoprijs
      € 120,00
      / Stuk *
      € 120,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group