The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZA001
    De Hager HZA001 is een dubbele draaibediening met deurkoppeling voor zware Hager-lastscheiders en veilighedenlastscheiders. Met deze bediening kan de schakelaar vanaf de buitenzijde van een kastdeur worden bediend
    EAN-nummer
    3250613362508
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Draaibediening dubbel - Lastscheiders HA360-468, HFD363-463 HZA001

    Brutoprijs
    € 120,00
    / Stuk *
    € 120,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Draaibediening dubbel - Lastscheiders HA360-468, HFD363-463

    HZA001

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZA001
    PDF
    RoHS report HZA001
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZA001 | Hager Nederland

      Afbeelding HZA001

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZA001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZA001

      Draaibediening dubbel lastscheiders HA360-468; HFD363-463

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding External handle for switch 800 to 1600A | Hager Nederland

      External handle for switch 800 to 1600A

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB 2019-11-14

      PDF
      760,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC105 - As - Lastscheider HA360-466, lengte 200 mm
      HZC105
      As lastscheider HA360-466, lengte 200 mm
      Brutoprijs
      € 47,60
      / Stuk *
      € 47,60
      / Stuk *
    • 2
      HZ022 - Hulpcontact - 1NO, 1NC, lastscheider 125-160A
      HZ022
      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider 125-160 A
      Brutoprijs
      € 44,00
      / Stuk *
      € 44,00
      / Stuk *
    • 3
      HZ186 - Ophogingsset parallel - 630A, 3 stuks
      HZ186
      Ophogingsset voor monteren van 2 kooiklemmen per pool, parallel 630A/3 stuks
      Brutoprijs
      € 77,10
      / Stuk *
      € 77,10
      / Stuk *
    • 4
      HZI501 - Afdichting - IP65, voor HZI855
      HZI501
      Afdichting IP65 voor HZI855
      Brutoprijs
      € 78,10
      / Stuk *
      € 78,10
      / Stuk *
    • 5
      HZ086 - Aansluitklemmen - 4-polig, 630A, 4 stuks
      HZ086
      Aansluitklemmen 4-polig 630 A (4 stuks)
      Brutoprijs
      € 143,00
      / Stuk *
      € 143,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group