The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • HZ183
    De Hager HZ183 is een driedelige ophogingsset voor parallele kabelaansluiting op Hager lastscheiders van 125 en 160A. Met deze set kunnen per pool twee geleiders van elk 16 - 95 mm² parallel worden aangesloten.
    EAN-nummer
    3250613361839
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Toebe­horen last­schei­ders

    Ophogingsset parallel - 125A en 160A, 3 stuks HZ183

    Brutoprijs
    € 45,10
    / Stuk *
    € 45,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Ophogingsset parallel - 125A en 160A, 3 stuks

    HZ183

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2x 16 - 95 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ183
    PDF
    RoHS report HZ183
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZ183 | Hager Nederland

      Afbeelding HZ183

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ183 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZ183

      Ophogingsset parallel 125 en 160 A (3 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZ086 - Aansluitklemmen - 4-polig, 630A, 4 stuks
      HZ086
      Aansluitklemmen 4-polig 630 A (4 stuks)
      Brutoprijs
      € 143,00
      / Stuk *
      € 143,00
      / Stuk *
    • 2
      HZ186 - Ophogingsset parallel - 630A, 3 stuks
      HZ186
      Ophogingsset voor monteren van 2 kooiklemmen per pool, parallel 630A/3 stuks
      Brutoprijs
      € 77,10
      / Stuk *
      € 77,10
      / Stuk *
    • 3
      HZC105 - As - Lastscheider HA360-466, lengte 200 mm
      HZC105
      As lastscheider HA360-466, lengte 200 mm
      Brutoprijs
      € 47,60
      / Stuk *
      € 47,60
      / Stuk *
    • 4
      HZ022 - Hulpcontact - 1NO, 1NC, lastscheider 125-160A
      HZ022
      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider 125-160 A
      Brutoprijs
      € 44,00
      / Stuk *
      € 44,00
      / Stuk *
    • 5
      HZC114 - Verlengas - Lastscheider HA, MV, lengte 150 mm
      HZC114
      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
      Brutoprijs
      € 18,20
      / Stuk *
      € 18,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group