Aardlekelement P630 4P 400 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar HBW400H

EAN-nummer
3250613150945
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
€ 1.980,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aansluitingen 5 producten beschikbaar
  • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.