Lastscheider - 4-polig, 63A, modulair M2 HAC406
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Schakelaaras 3 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Draaibediening 1 producten beschikbaar -
Hulpcontact 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN63 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC2163 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A63 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B63 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A63 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B63 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A63 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B63 A
-
Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-32,1 kA
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 609471,50 kA
-
Toegekende korteduurstroom Icw t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-31,50 kA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen50 kA
-
Pooltype4P
-
BedieningselementKorte draaihendel
-
Positie N-aansluitingZonder nul
-
Aantal polen4
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 mm²
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue380 - 415 V
-
Type voedingAC
-
Vermogensverlies per pool bij In1,50 W
-
Vermogensverlies bij IN6 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC141000 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC2328000 W
-
Aandraaimoment3,5 - 3,85 NM
-
Motorbediening optioneelNee
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
VerzegelbaarJa
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 70 °C
-
VergrendelbaarJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Is omkeerschakelaarNee
-
Uitvoering als noodstopinrichtingNee
-
Uitvoering als hoofdschakelaarJa
-
Uitvoering als werkschakelaarJa
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaarJa
-
Uitvoering als lastscheiderJa
-
Aantal modulen4
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HAC406
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HAC406
Lastscheider 4-polig 63 A modulair M2
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-08-18
PDF792,10 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF835,39 kB