The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Last­schei­ders
    • HAE416
    De Hager HAE416 is een 4-polige modulair MV lastscheider van 160A uit de HAE-serie. Hij wordt gebruikt als hoofdschakelaar, werkschakelaar en veiligheidsschakelaar voor het veilig scheiden van elektrische installaties in grotere verdelers.
    EAN-nummer
    3250613140427
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • Last­schei­ders
    • Toon meer

    Lastscheider - 4-polig, 160A, modulair MV HAE416

    Brutoprijs
    € 273,00
    / Stuk *
    € 273,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Lastscheider - 4-polig, 160A, modulair MV

    HAE416

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar
    • Schakelaaras 3 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Schakelaaras
    • Afschermkap
    • Draai­be­die­ning
    • HZC312

      Hulpcontact 2 maak lastscheider M1-2-V

      € 31,00  / Stuk*
    • HZC311

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V

      € 31,00  / Stuk*
    • HZC114

      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV

      € 18,20  / Stuk*
    • HZC116

      Verlengas lastscheider HA, lengte 320 mm MV

      € 28,80  / Stuk*
    • HZC115

      Verlengas lastscheider HA, lengte 200 mm MV

      € 23,20  / Stuk*
    • HZC218

      Klemmenafdekking 4-polig 20-160 A

      € 15,80  / Stuk*
    • HZC014

      Draaibediening lastscheider HA, MV

      € 60,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23A
      125 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
      160 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3
      7 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      4 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw IEC 60947
      4 kA
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      70 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      70 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      7,50 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      30 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      105000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      56000 W
    Samen­stel­ling
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­hendel
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Func­ties
    • Is omkeerschakelaar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofdschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als werkschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veilig­heidsschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als last­scheider
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      7,71
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      4 - 4,4 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      135 mm
    • Diepte
      132 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HAE416
    PDF
    RoHS report HAE416
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HAE416 | Hager Nederland

      Afbeelding HAE416

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HAE416 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HAE416

      Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Nederland

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAC410 - Lastscheider - 4-polig, 100A, modulair M2
      HAC410
      Lastscheider 4-polig 100 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 175,00
      / Stuk *
      € 175,00
      / Stuk *
    • 2
      HAE312 - Lastscheider - 3-polig, 125A, modulair MV
      HAE312
      Lastscheider 3-polig 125 A modulair MV
      Brutoprijs
      € 206,00
      / Stuk *
      € 206,00
      / Stuk *
    • 3
      HAB304 - Lastscheider - 3-polig, 40A, modulair M1
      HAB304
      Lastscheider 3-polig 40 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 55,10
      / Stuk *
      € 55,10
      / Stuk *
    • 4
      HAB404 - Lastscheider - 4-polig, 40A, modulair M1
      HAB404
      Lastscheider 4-polig 40 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 63,50
      / Stuk *
      € 63,50
      / Stuk *
    • 5
      HA306 - Lastscheider - 3-polig, 125A, modulair compact, kooiklem
      HA306
      Lastscheider 3-polig 125 A modulair compact, kooiklem
      Brutoprijs
      € 189,00
      / Stuk *
      € 189,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group