The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Vloerinstallatiesystemen
  • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
  • GTVDM311
  • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen

Montageplaat voor GTVD200/300 audio XLR doorsnede 24 mm GTVDM311

EAN-nummer
4012002247167
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A9
Brutoprijs
€ 6,90
/ Stuk *
€ 6,90
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Montageplaat voor GTVD200/300 audio XLR doorsnede 24 mm

GTVDM311

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • GTVD200

    Montageframe voor 2 montageplaten data in VQ06/VR06/VR10 rechts of links

    € 15,40  / Stuk*
  • GTVD300

    Montageframe voor 3 montageplaten data in VQ12/VR12/VR10 midden

    € 18,90  / Stuk*

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­ver­bin­ding
Afme­tingen
  • Lengte
    70 mm
  • Breedte
    40 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal 1-vou­dige openingen
    1
  • Aantal 2-vou­dige openingen
    0
  • Aantal drie­vou­dige openingen
    0
  • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
    0
  • Aantal ovale uitspa­ringen
    0
  • Aantal ronde uitspa­ringen
    1
  • Aantal vier­kante uitspa­ringen
    0
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • Materiaal
    Aluminium
  • AT_Mo­du­le­Na­me­Da­ta­So­c­kets
    D-Flange
  • AT_In­stal­la­ti­o­nAngle
    90 °
Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Multi­me­di­a­mo­dules

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2022-04-01
PDF
203,76 kB
Hager REACH declaration GTVDM311
PDF
Hager RoHS report GTVDM311
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GTVDM311 | Hager Nederland

    Afbeelding GTVDM311

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GTVDM311 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GTVDM311

    Montageplaat voor GTVD200/300 audio XLR doorsnede 24 mm

    PDF
  • Handboek

    Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Nederland

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Afbeelding EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    GTVDM331 - Montageplaat voor GTVD200/300 multimedia 25x39 mm
    GTVDM331
    Montageplaat voor GTVD200/300 multimedia 25x39 mm
    Brutoprijs
    € 6,90
    / Stuk *
    € 6,90
    / Stuk *
  • 2
    GW2AB9011 - Wip 55 mm, met pijl, 2-voudig, halogeenvrij, zwart
    GW2AB9011
    Wip 55 mm, met pijl, 2-voudig, halogeenvrij, zwart
    Brutoprijs
    € 11,30
    / Stuk *
    € 11,30
    / Stuk *
  • 3
    GW1CLAN - Wip 55 mm + lens, halogeenvrij, alulook
    GW1CLAN
    Wip 55 mm + lens, halogeenvrij, alulook
    Brutoprijs
    € 16,40
    / Stuk *
    € 16,40
    / Stuk *
  • 4
    GBVTB48 - Afdekplaat blind voor GBMBV23T1/2/3 en GTMBV34T1/2/3 48x48mm kunststof, zwart
    GBVTB48
    Afdekplaat blind voor GBMBV23T1/2/3 en GTMBV34T1/2/3 48x48mm kunststof, zwart
    Brutoprijs
    € 2,60
    / Stuk *
    € 2,60
    / Stuk *
  • 5
    GTVDM034 - Montageplaat voor GTVD200/300 4x RJ45 19,5x14,85mm
    GTVDM034
    Montageplaat voor GTVD200/300 4x RJ45 19, 5x14, 85mm
    Brutoprijs
    € 6,90
    / Stuk *
    € 6,90
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group