Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, wit GS30009001
EAN-nummer
4012740851404
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte50 mm
-
Diepte61 mm
-
Aantal eenheden3
Aansluiting
-
Type connector/stekerWago Winsta
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opC-profiel, Wand aansluitstuk
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeModulair
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Uitgerust met3x contactdozen
Deksel, deur
-
Type dekselZonder deksel
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GS30009001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GS30009001
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, wit
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Instructiehandleiding International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Meer documentatie