Ecoline contacdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, helderwit GS16009010
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Vergelijkbare producten:
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Uitgangsvermogen15 W
-
Energieverbruik standby0,06 W
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9010, 9016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte50 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte61 mm
-
Aantal eenheden2
-
Type connector/stekerWago Winsta
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opWandgoot C-profiel
-
AansluitwijzeModulair
-
Type USB-aansluitingAC
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Heeft tekstveldJa
-
Uitgerust metContactdoos + USB-lader type A+C
-
Aantal modulen2
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GS16009010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GS16009010
Ecoline contacdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, helderwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE socket with USB charging socket A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02
PDF3,47 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring International 2022-12-16
PDF182,67 kB