Vervallen

Ecoline contactdoos met schakelaar, Wago, C-profiel, wit GS11009001

EAN-nummer
4012740850957
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Connector 3 producten beschikbaar
  • Verbin­dings­kabel 32 producten beschikbaar
  • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
  • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
    1,5 - 2,5 mm²
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Gere­la­teerde Series
    Hager energie contact­doos 80 mm BRx
Materiaal
  • Kleur
    Crème
  • RAL-­code
    9001
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    C-pro­fiel, Wand aansluit­stuk
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    Contact­doos + schakelaar
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Bevei­li­ging
    Verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.