Desk Lane, set uitvoering vloer/bureau, lengte 80 cm, lichtgrijs G71117035
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Rozet voor aansluitzuil 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Lengte740 mm
-
Lengte (verstelbaar)0-0 mm
-
Binnendoorsnede0 - 2120 mm²
-
Diameter70 mm
-
Aantal scheidingswanden1
-
Aantal compartimenten1 - 2
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Elektrisch geleidendNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
-
Slagvastheid IKIK07
-
Geschikt voor vloermontageJa
-
Bedrijfstemperatuur-05-60 °C
-
Toepasbaar kabeltype3G1.5, 3G2.5
-
AansluitwijzeKlemverbinding
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)14
-
Met trekontlastingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G71117035
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad G71117035
Desk Lane, set uitvoering vloer/bureau, lengte 80 cm, lichtgrijs
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2026-10-28
PDF359,86 kB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF500,63 kB