The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verhoogde vloerinstallatiesystemen
    • G71237035
    EAN-nummer
    4012740832496
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1E6
    • Verhoogde vloerinstallatiesystemen

    Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel G71237035

    Brutoprijs
    € 35,50
    / Stuk *
    € 35,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel

    G71237035

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G71237035
    PDF
    RoHS report G71237035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding G71237035 | Hager Nederland

      Afbeelding G71237035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G71237035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad G71237035

      Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FKWB000 - Houder met trekontlasting, voor Floor Lane flexibel
      FKWB000
      Houder met trekontlasting, voor Floor Lane flexibel
      Brutoprijs
      € 17,80
      / Stuk *
      € 17,80
      / Stuk *
    • 2
      FK17011 - Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, grijs
      FK17011
      Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, grijs
      Brutoprijs
      € 79,80
      / Stuk *
      € 79,80
      / Stuk *
    • 3
      FKS7035 - Loopbeveiliging voor Floor Lane flexibel, lengte 1 m, lichtgrijs
      FKS7035
      Loopbeveiliging voor Floor Lane flexibel, lengte 1 m, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 37,00
      / Stuk *
      € 37,00
      / Stuk *
    • 4
      G71267035 - Afschermingsrozet Desk Lane voor vloeraansluiting/ondervloer
      G71267035
      Afschermingsrozet Desk Lane voor vloeraansluiting/ondervloer
      Brutoprijs
      € 29,30
      / Stuk *
      € 29,30
      / Stuk *
    • 5
      FKH7011 - Vloerbevestiging voor Floor Lane flexibel, lengte 0,5 m, grijs
      FKH7011
      Vloerbevestiging voor Floor Lane flexibel, lengte 0, 5 m, grijs
      Brutoprijs
      € 35,30
      / Stuk *
      € 35,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group