Vloerbevestiging voor Floor Lane flexibel, lengte 0,5 m, grijs FKH7011

EAN-nummer
4012002246139
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 33,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    120 mm
  • Lengte
    500 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    IJzer­grijs
  • RAL-­code
    7011

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.