The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verhoogde vloerinstallatiesystemen
    • FKB7011
    EAN-nummer
    4012002246115
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1E6
    • Verhoogde vloerinstallatiesystemen

    Verdeelelement staal voor Floor Lane flexibel/vast, grijs FKB7011

    Brutoprijs
    € 71,90
    / Stuk *
    € 71,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelelement staal voor Floor Lane flexibel/vast, grijs

    FKB7011

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      22 mm
    • Breedte
      210 mm
    • Lengte
      210 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      IJzer­grijs
    • RAL-­code
      7011

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FKB7011 | Hager Nederland

      Afbeelding FKB7011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FKB7011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FKB7011

      Verdeelelement staal voor Floor Lane flexibel/vast, grijs

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FKH9005 - Vloerbevestiging voor Floor Lane flexibel, lengte 0,5 m, zwart
      FKH9005
      Vloerbevestiging voor Floor Lane flexibel, lengte 0, 5 m, zwart
      Brutoprijs
      € 35,30
      / Stuk *
      € 35,30
      / Stuk *
    • 2
      FKS9005 - Loopbeveiliging voor Floor Lane flexibel, lengte 1 m, zwart
      FKS9005
      Loopbeveiliging voor Floor Lane flexibel, lengte 1 m, zwart
      Brutoprijs
      € 37,00
      / Stuk *
      € 37,00
      / Stuk *
    • 3
      FKS7035 - Loopbeveiliging voor Floor Lane flexibel, lengte 1 m, lichtgrijs
      FKS7035
      Loopbeveiliging voor Floor Lane flexibel, lengte 1 m, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 37,00
      / Stuk *
      € 37,00
      / Stuk *
    • 4
      FK19005 - Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, zwart
      FK19005
      Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, zwart
      Brutoprijs
      € 79,80
      / Stuk *
      € 79,80
      / Stuk *
    • 5
      FKA7011 - Adapter, tussen Floor Lane flexibel en installatiedozen, grijs
      FKA7011
      Adapter, tussen Floor Lane flexibel en installatiedozen, grijs
      Brutoprijs
      € 5,40
      / Stuk *
      € 5,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group