Ecoline kanaalcontactdoos master/slave, Wago, C-profiel, helderwit G43029010
EAN-nummer
4012740195812
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte50 mm
-
Diepte55 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekerWago Winsta
Installatie, montage
-
Gemonteerd opC-profiel
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeModulair, Klemverbinding
Toebehoren
-
Uitgerust met2x contactdozen
Deksel, deur
-
Type dekselZonder deksel
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G43029010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G43029010
Ecoline kanaalcontactdoos master/slave, Wago, C-profiel, helderwit
PDF
Meer documentatie