Vervallen

Ecoline kanaalcontactdoos master/slave, Wago, C-profiel, wit G43029001

EAN-nummer
4012740195805
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Connector 3 producten beschikbaar
  • Verbin­dings­kabel 32 producten beschikbaar
  • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Gere­la­teerde Series
    Hager energie contact­doos 80 mm BRx
Materiaal
  • Kleur
    Crème
  • RAL-­code
    9001
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    C-pro­fiel
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair, Snap-on montage
Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    2x contact­dozen
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.