The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • G3140
    EAN-nummer
    4012740207829
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    1A6

    Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a G3140

    Brutoprijs
    € 52,70
    / Stuk *
    € 52,70
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    GMRJ452

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a

    G3140

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GZUAE2A9016
    GZUAE2A9016
    Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, verkeerswit
    € 4,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GZUAE2A7035
    GZUAE2A7035
    Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs
    € 4,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GZUAE2A9011
    GZUAE2A9011
    Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, zwart
    € 4,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GZUAE2ALAN
    GZUAE2ALAN
    Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, alulook
    € 6,65/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GLT5010
    GLT5010
    Inbouwdoos voor data, 64x71x50 mm, C-profielmontage, grijs
    € 9,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GLT1511
    GLT1511
    Montagering voor data, frontmontage, grijs
    € 6,95/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Met trans­pa­rante code­rings­houder
      Nee
    • Aantal uitgangen
      2
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      IDC-­klem
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G3140
    PDF
    RoHS report G3140
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding G3140 | Hager Nederland

      Afbeelding G3140

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G3140 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad G3140

      Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25

      PDF
      285,29 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group