Ecoline OSB en storingsfilter, Wago, C-profiel, wit G004009001
EAN-nummer
4012740843478
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Afmetingen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte50 mm
-
Diepte61 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 4 mm²
Uitvoering
-
Aantal polen2
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G004009001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G004009001
Ecoline OSB en storingsfilter, Wago, C-profiel, wit
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Meer documentatie