Ecoline OSB en schakelaar, Wago, C-profiel, rood G003003020
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Afmetingen
-
Breedte120 mm
-
Diepte61 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 4 mm²
Uitvoering
-
Aantal polen2
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G003003020
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G003003020
Ecoline OSB en schakelaar, Wago, C-profiel, rood
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Meer documentatie