The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FZ988

Stangenset sym.tbv. H1700 mm, univers, IP44/54 FZ988

EAN-nummer
3250612764914
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Stangenset sym.tbv. H1700 mm, univers, IP44/54

FZ988

  • Bijpassende producten
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 20 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • FR13E2

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x800x275 mm + 200 mm sokkel

    € 1.810,00  / Stuk*
  • FR12E2

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x550x275 mm + 200 mm sokkel

    € 1.535,00  / Stuk*
  • FR11E2

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x300x275 mm + 200 mm sokkel

    € 1.370,00  / Stuk*
  • FR12E1

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x550x275 mm + 100 mm sokkel

    € 1.485,00  / Stuk*
  • FR11E1

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x300x275 mm + 100 mm sokkel

    € 1.315,00  / Stuk*
  • FR11S2

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x300x275 mm + 200 mm sokkel

    € 1.410,00  / Stuk*
  • FR12S1

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x550x275 mm + 100 mm sokkel

    € 1.625,00  / Stuk*
  • FR11S1

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x300x275 mm + 100 mm sokkel

    € 1.340,00  / Stuk*
  • FR15E2

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1300x275 mm + 200 mm sokkel

    € 2.540,00  / Stuk*
  • FR14E2

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1050x275 mm + 200 mm sokkel

    € 2.160,00  / Stuk*
  • FR13S1

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x800x275 mm + 100 mm sokkel

    € 1.925,00  / Stuk*
  • FR15E1

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1300x275 mm + 100 mm sokkel

    € 2.510,00  / Stuk*
  • FR14E1

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1050x275 mm + 100 mm sokkel

    € 2.120,00  / Stuk*
  • FR13E1

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x800x275 mm + 100 mm sokkel

    € 1.755,00  / Stuk*
  • FR15S2

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1300x275 mm + 200 mm sokkel

    € 2.735,00  / Stuk*
  • FR14S2

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1050x275 mm + 200 mm sokkel

    € 2.415,00  / Stuk*
  • FR13S2

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x800x275 mm + 200 mm sokkel

    € 1.990,00  / Stuk*
  • FR12S2

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x550x275 mm + 200 mm sokkel

    € 1.705,00  / Stuk*
  • FR15S1

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1300x275 mm + 100 mm sokkel

    € 2.670,00  / Stuk*
  • FR14S1

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1050x275 mm + 100 mm sokkel

    € 2.305,00  / Stuk*

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ988
PDF
Hager RoHS report FZ988
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ988 | Hager Nederland

    Afbeelding FZ988

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ988 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ988

    Stangenset sym.tbv. H1700 mm, univers, IP44/54

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Nederland

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Installatiehandleiding International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group