Wandmontagerail voor univers-verdeler 2-velden FZ962S
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Installatiekast leeg 13 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 26 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte46 mm
-
Breedte540 mm
-
Diepte7 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ962S
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ962S
Wandmontagerail voor univers-verdeler 2-velden
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-03-25
PDF3,06 MB
Installatiehandleiding International 2026-03-25
PDF9,25 MB
Installatiehandleiding International 2026-03-25
PDF1,74 MB -
Handboek
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-27
PDF653,00 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB