Sokkel zonder kabelopvangprofiel voor univers IP4x, 600 x 600 x 100 mm, RAL9005 FZ912XE
EAN-nummer
7611919323710
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S70
Brutoprijs
€ 108,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 2 producten beschikbaar
-
Doorverbinding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
-
Montagetoebehoren 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte599 mm
-
Diepte575 mm
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte2
Veiligheid
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Beschermingsgraad IPIP41
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeModulair
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurDiepzwart
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.