Zijwand voor sokkel IP4x 400 x 100 mm, RAL9005, set van 2 stuks FZ911WS
EAN-nummer
7611919301435
Verpakking
1 Paar
Artikelgroep
S70
Brutoprijs
€ 28,30
/ Paar
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte2,50 mm
-
Diepte369 mm
Veiligheid
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Beschermingsgraad IPIP41
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.