Zwenkgreep voor FR/FG behuizing FZ537

EAN-nummer
3250612765379
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S90
Brutoprijs
€ 66,20
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Deursluiting 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Desk­sel, deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Zwenk­greep
Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    360 mm
  • Diepte
    100 mm
Materiaal
  • Kleur
    Diep­zwart

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ537 | Hager Nederland

    Afbeelding FZ537

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-04-09 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2018-04-09

    PDF
    269,76 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-26 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-26 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.