Staande verdeler IP41, 1850 x 550 x 275 mm FS22E
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 7 producten beschikbaar -
Kabelwartel 4 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1850 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP41
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slotDubbelbaardsluiting, Zonder slot
-
Slagvastheid IKIK07
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal flensplaatopeningen4
-
Aantal verdelerrijen12
-
Gemonteerd opVloermontage, Wandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
Nominale stroom630 A
-
Nominale spanning690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FS22E
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FS22E
Staande verdeler IP41, 1850 x 550 x 275 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF4,73 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP41 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP41 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,43 MB -
Handboek
technical manual distribution enclosure FS* IP41
Handboek International 2018-08-14
PDF2,76 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB