The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVR00422E
    De Hager EVR00422E is een hulprelais (auxiliary relay) met 2 maakcontacten en 2 verbreekcontacten een 24V DC spoelspanning en een schakelvermogen van 4A bij AC-15. Het hulprelais is ontworpen voor betrouwbare besturings-, signalerings- en automatiseringstoepassingen. Dankzij de DIN-railmontage is het hulprelais eenvoudig te integreren in verdeelkasten voor woningbouw, utiliteit en industrie.
    EAN-nummer
    3250612236527
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Hulprelais - 2NO, 2NC, 4A bij AC-15, 24V DC EVR00422E

    Brutoprijs
    € 68,00
    / Stuk *
    € 68,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Hulprelais - 2NO, 2NC, 4A bij AC-15, 24V DC

    EVR00422E

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • EVA005

      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      € 14,90  / Stuk*
    • EVA101

      Mechanische vergrendeling voor magn.schak. EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

      € 15,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      600 - 600 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      24 - 24 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue AC voor hulp­con­tact
      600 V
    • Nomi­nale span­ning Ue DC voor hulp­con­tact
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      4 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 110 V DC13 IEC 60947-5
      0,50 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 110 VDC L/R 15 ms IEC 60947-5
      6 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 220 V DC13 IEC 60947-5
      0,25 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 220 VDC L/R 15 ms IEC 60947-5
      5 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 24 V DC13 IEC 60947-5
      2,50 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 24 VDC L/R 15 ms IEC 60947-5
      10 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 400 - 415 V AC15 IEC 60947 - 5
      4 A
    Afme­tingen
    • Afstri­plengte voor hoofd­stroomaansluiting
      10 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      2,40 W
    • Vermo­gens­ver­lies per spoel
      1,40 W
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment bestu­rings- en hulp­con­tact
      1,20 - 1,20 NM
    • Aandraai­mo­ment hoofd­stroomaansluiting
      1,20 - 1,20 NM
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      10000000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      20000000
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      2 verbreek + 2 maak
    • Stri­plengte van bestu­rings- en hulp­aan­sluit­kabel
      10 mm
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      0,75 - 4 mm²
    Samen­stel­ling
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      2
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      2
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Aantal verbreek­con­tacten
      2
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVR00422E
    PDF
    RoHS report EVR00422E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVR00422E | Hager Nederland

      Afbeelding EVR00422E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVR00422E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVR00422E

      Hulprelais 2 NO + 2 NC, 4 A bij AC-15, 24 VDC

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV00910E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 9A bij AC-3, 24V DC
      EV00910E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 9 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 65,80
      / Stuk *
      € 65,80
      / Stuk *
    • 2
      EV01810E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 18A bij AC-3, 24V DC
      EV01810E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 18 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 172,00
      / Stuk *
      € 172,00
      / Stuk *
    • 3
      EV01510E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 15,5A bij AC-3, 24V DC
      EV01510E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 15, 5 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 142,00
      / Stuk *
      € 142,00
      / Stuk *
    • 4
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / Stuk *
      € 78,80
      / Stuk *
    • 5
      EVA206 - RC filter - 24V AC, voor magneetschak. EV040…EV095, EVN063…EVN200
      EVA206
      RC filter 24 VAC voor magneetschakelaars EV040…EV095, EVN063…EVN200
      Brutoprijs
      € 26,70
      / Stuk *
      € 26,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group