The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVL014D
    De Hager EVL014D is een krachtige verlichtingsmagneetschakelaar 24V AC voor het betrouwbaar schakelen van grote lichtinstallaties tot 14A bij AC-5b. Dankzij de hoge schakelcapaciteit en geschiktheid voor moderne LED-verlichting biedt hij een duurzame en bedrijfszekere oplossing voor utiliteits- en commerciële gebouwen.
    EAN-nummer
    3250612236275
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Magneetschakelaar verlichting - 3-polig, 14A bij AC-5b, 24V AC EVL014D

    Brutoprijs
    € 87,00
    / Stuk *
    € 87,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Magneetschakelaar verlichting - 3-polig, 14A bij AC-5b, 24V AC

    EVL014D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 6 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • EVA001

      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      € 15,00  / Stuk*
    • EVA002

      Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      € 27,50  / Stuk*
    • EVA005

      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      € 14,90  / Stuk*
    • EVA006

      Hulpcontactblok 4NO voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

      € 25,30  / Stuk*
    • EVA007

      Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      € 25,30  / Stuk*
    • EVA008

      Hulpcontactblok 4NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      € 25,30  / Stuk*
    • EVA102

      Mechanische vergrendeling voor magneetschakelaars EV018…EV038, EVN032…EVN045

      € 15,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      690 - 690 V
    • Type voeding
      AC
    • Type voeding van stuur­cir­cuit
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      24 - 24 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      27 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947
      27 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 230 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 230 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 400 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 400 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
      27 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      138 mm
    • Afstri­plengte voor hoofd­stroomaansluiting
      10 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      10 W
    • Vermo­gens­ver­lies per contact
      7,90 W
    • Vermo­gens­ver­lies per spoel
      2,10 W
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment bestu­rings- en hulp­con­tact
      1,20 - 1,20 NM
    • Aandraai­mo­ment hoofd­stroomaansluiting
      3,20 - 3,20 NM
    Weer­stand
    • Impe­dantie per pool
      0
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      10000
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      3 maak
    • Stri­plengte van bestu­rings- en hulp­aan­sluit­kabel
      10 mm
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      0,75 - 16 mm²
    Samen­stel­ling
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      3
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL014D
    PDF
    RoHS report EVL014D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVL014D | Hager Nederland

      Afbeelding EVL014D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVL014D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVL014D

      Magneetschakelaar verlichting 3P, 14 A bij AC-5b, 24 VAC

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / Stuk *
      € 78,80
      / Stuk *
    • 2
      EVN04510C - Magneetschakelaar - 4-polig, 45A bij AC-1, 230V AC
      EVN04510C
      Magneetschakelaar 4P, 45 A bij AC-1, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 145,00
      / Stuk *
      € 145,00
      / Stuk *
    • 3
      EVB001A - Thermisch overbelastingsrelais - 0,6-1,0A, voor EV007…EV015
      EVB001A
      Thermisch overbelastingsrelais 0, 6 - 1, 0 A voor magneetschakelaars EV007…EV015
      Brutoprijs
      € 82,60
      / Stuk *
      € 82,60
      / Stuk *
    • 4
      EV01210D - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V AC
      EV01210D
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VAC
      Brutoprijs
      € 69,60
      / Stuk *
      € 69,60
      / Stuk *
    • 5
      EVA005 - Hulpcontactblok - 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      EVA005
      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group