RC filter 230 VAC voor magneetschakelaars EV040…EV095, EVN063…EVN200 EVA203
EAN-nummer
3250612232130
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
G55
Brutoprijs
€ 24,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EVA203
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kBConformiteitsverklaring en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Meer documentatie