Magneetschakelaar - 3-polig, 1NC, 15,5A bij AC-3, 230V AC EV01501C
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Thermisch overbelastingsrelais 12 producten beschikbaar -
RC netontstoorfilter 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Hulpcontact 4 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype3P
-
Nominale spanning Ue12 - 690 V
-
Stuurspanning AC230 - 230 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue AC voor hulpcontact600 V
-
Nominale spanning Ue DC voor hulpcontact250 V
-
Type voeding van stuurcircuitAC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale stroom Ie onder 110 V DC1 IEC 60947-420 A
-
Nominale stroom Ie onder 220 V DC1 IEC 60947-415 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC1 volgens IEC60947-422 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC3 volgens IEC60947-415,50 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC4 volgens IEC60947-47 A
-
Aanvaardbare nominale bedrijfsstroom bij AC315,50 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-422 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-415,50 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-47 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 110 VAC AC1510 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 24 VAC AC1510 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 24 V DC131 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 250 V DC131 A
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting10 mm
-
Diepte117 mm
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Vermogensverlies bij IN2,90 W
-
Vermogensverlies per spoel1,40 W
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-48 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC4 volgens IEC 60947-42 kW
-
Verbruik bij houden3,4 VA
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-414 kW
-
Verbruik bij inkomen24 VA
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-44 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-43 kW
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting1,20 - 1,20 NM
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze regeling en hulpcontactSchroefaansluiting
-
Soort contact3 maak + 1 verbreek
-
Striplengte van besturings- en hulpaansluitkabel10 mm
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,75 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,75 - 4 mm²
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact1
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV01501C
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EV01501C
Magneetschakelaar 3P + 1 NC, 15,5 A bij AC-3, 230 VAC
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kB