The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
    • ESD427
    Hager ESD427 magneetschakelaar met 2 maak- en 2 verbreekcontacten, een nominale stroom van 25A en een spoelspanning van 24V AC 50Hz. Deze uitvoering heeft geen handbediening en is geschikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie en andere elektrische belastingen. Deze magneetschakelaar wordt gemonteerd op een DIN-rail.
    EAN-nummer
    3250612400836
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G40
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

    Magneetschakelaar 25A - 2NO, 2NC, 24V AC 50Hz ESD427

    Brutoprijs
    € 66,40
    / Stuk *
    € 66,40
    / Stuk *
    Gebruik onze magneetschakelaartool om te bepalen of deze magneetschakelaar geschikt is voor jouw installatie.

    Specificaties ESD427 magneetschakelaar:
    - Spoelspanning: 24V AC 50Hz
    - Nominale stroom: 25A
    - Aantal contacten: 2NO, 2NC
    - Zonder handbediening
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Magneetschakelaar 25A - 2NO, 2NC, 24V AC 50Hz

    ESD427

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      2 verbreek + 2 maak
    • Aantal contacten
      4
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 10 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      24 - 24 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      4,50 W
    • Verbruik bij inkomen
      21 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35,75 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Aantal verbreek­con­tacten
      2
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Nee
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Nee
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD427
    PDF
    RoHS report ESD427
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ESD427 | Hager Nederland

      Afbeelding ESD427

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ESD427 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ESD427

      Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 2 verbreek, 24 V AC 50Hz

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ESC440 - Magneetschakelaar 40A - 4NO, 230V AC 50Hz
      ESC440
      Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, 230 V AC 50Hz
      Brutoprijs
      € 131,00
      / Stuk *
      € 131,00
      / Stuk *
    • 2
      ERL425SDC - Magneetschakelaar 25A - 4NO, Handbediening, Geruisarm, 12V DC
      ERL425SDC
      Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 12 V DC
      Brutoprijs
      € 75,60
      / Stuk *
      € 75,60
      / Stuk *
    • 3
      ESL225SDC - Magneetschakelaar 25A - 2NO, Geruisarm, 12V DC
      ESL225SDC
      Magneetschakelaar 25 A, 2 x maak, geruisarm, 12 V DC
      Brutoprijs
      € 66,70
      / Stuk *
      € 66,70
      / Stuk *
    • 4
      ERC216 - Magneetschakelaar 16A - 2NO, Handbediening, 230V AC 50Hz
      ERC216
      Magneetschakelaar 16 A met handbediening, 2 maak, 230 V AC 50 Hz
      Brutoprijs
      € 55,60
      / Stuk *
      € 55,60
      / Stuk *
    • 5
      ESC427 - Magneetschakelaar 25A - 2NO, 2NC, 230V AC 50Hz
      ESC427
      Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz
      Brutoprijs
      € 66,40
      / Stuk *
      € 66,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group