The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
    • ESC440S
    Hager ESC440S magneetschakelaar met 4 maakcontacten, een nominale stroom van 40A en een spoelspanning van 230V AC 50Hz. Deze uitvoering heeft geen handbediening, is geruisarm en is geschikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie en andere elektrische belastingen. Deze magneetschakelaar wordt gemonteerd op een DIN-rail.
    EAN-nummer
    3250612400409
    Verpakking
    1 stuk
    Artikelgroep
    G40
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

    Magneetschakelaar 40A - 4NO, Geruisarm, 230V AC 50Hz ESC440S

    Brutoprijs
    € 154,00
    / stuk *
    € 154,00
    / stuk *
    Gebruik onze magneetschakelaartool om te bepalen of deze magneetschakelaar geschikt is voor jouw installatie.

    Specificaties ESC440S magneetschakelaar:
    - Spoelspanning: 230V AC 50Hz
    - Nominale stroom: 40A
    - Aantal contacten: 4NO
    - Zonder handbediening
    - Geruisarme uitvoering
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Magneetschakelaar 40A - 4NO, Geruisarm, 230V AC 50Hz

    ESC440S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Toebe­horen 1 product.page.accessories.products-available
    • Hulp­con­tact 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      4 maak
    • Aantal contacten
      4
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 25 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      40 A
    • Aanvaard­bare nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC3
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Teksten
    • Veilig­heidstip
      Geruis­arme magneetschakelaars zijn niet geschikt voor inten­sief gebruik (24/7 ingeschakeld) en in derge­lijke gevallen moeten indu­striële magneetschakelaars worden gebruikt.
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      17,30 W
    • Verbruik bij inkomen
      5,20 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Nee
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440S
    PDF
    RoHS report ESC440S
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ESC440S | Hager Nederland

      Afbeelding ESC440S

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad ESC440S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ESC440S

      Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, geruisarm, 230V AC 50/60Hz

      PDF
    • Productdatablad

      Afbeelding UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ESC428S - Magneetschakelaar 25A - 3NO, 1NC, Geruisarm, 230V AC 50Hz
      ESC428S
      Magneetschakelaar 25 A, 3 maak, 1 verbreek, geruisarm, 230V AC 50/60Hz
      Brutoprijs
      € 75,60
      / stuk *
      € 75,60
      / stuk *
    • 2
      ESD227 - Magneetschakelaar 25A - 1NO, 1NC, 24V AC 50Hz
      ESD227
      Magneetschakelaar 25 A, 1 maak, 1 verbreek, 24 V AC 50Hz
      Brutoprijs
      € 57,60
      / stuk *
      € 57,60
      / stuk *
    • 3
      ESC241 - Magneetschakelaar 40A - 2NC, 230V AC 50Hz
      ESC241
      Magneetschakelaar 40 A, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz
      Brutoprijs
      € 98,70
      / stuk *
      € 98,70
      / stuk *
    • 4
      ED183 - Voorrangsrelais - Vast 5,7A met 1x verbreek (1NC)
      ED183
      Voorrangsrelais vast 5, 7 A, 1x verbreek
      Brutoprijs
      € 109,00
      / stuk *
      € 109,00
      / stuk *
    • 5
      ESC340 - Magneetschakelaar 40A - 3NO, 230V AC 50Hz
      ESC340
      Magneetschakelaar 40 A, 3 maak, 230 V AC 50Hz
      Brutoprijs
      € 115,00
      / stuk *
      € 115,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group