The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Schakelen en signa­leren
  • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
  • ERD625S
  • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz ERD625S

EAN-nummer
3250612230549
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G40
Brutoprijs
€ 71,20
/ Stuk *
€ 71,20
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz

ERD625S

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Soort contact
    2 maak
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1 - 10 mm²
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    250 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Stuurs­pan­ning AC
    24 - 24 V
  • Stuurs­pan­ning DC
    0 - 0 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Gebruik
  • Gebrui­kers­ca­te­gorie
    AC-7a/AC-7b
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    100000
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    30000
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    5,80 W
  • Verbruik bij inkomen
    2,80 VA
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35,75 mm
  • Diepte
    60 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal maak­con­tacten
    2
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
  • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
    Ja
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    1,20 - 1,20 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ERD625S
PDF
Hager RoHS report ERD625S
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ERD625S | Hager Nederland

    Afbeelding ERD625S

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ERD625S | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ERD625S

    Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ESM440 - Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, 110 V AC 50Hz
    ESM440
    Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, 110 V AC 50Hz
    Brutoprijs
    € 124,00
    / Stuk *
    € 124,00
    / Stuk *
  • 2
    ESC425 - Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, 230 V AC 50Hz
    ESC425
    Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, 230 V AC 50Hz
    Brutoprijs
    € 62,50
    / Stuk *
    € 62,50
    / Stuk *
  • 3
    ESL440 - Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, 12 V AC 50Hz
    ESL440
    Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, 12 V AC 50Hz
    Brutoprijs
    € 124,00
    / Stuk *
    € 124,00
    / Stuk *
  • 4
    ESL425 - Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, 12 V AC 50Hz
    ESL425
    Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, 12 V AC 50Hz
    Brutoprijs
    € 62,80
    / Stuk *
    € 62,80
    / Stuk *
  • 5
    ESL463 - Magneetschakelaar 63 A, 4 maak, 12 V AC 50Hz
    ESL463
    Magneetschakelaar 63 A, 4 maak, 12 V AC 50Hz
    Brutoprijs
    € 150,00
    / Stuk *
    € 150,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group