![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Cassette voor belasting tot 20 kN rond 215mm hoogte 34mm uitvoerstuk TULAA105 EKSR0620TM
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Nivelleerset voor vloercassette 3 producten beschikbaar
-
Rasterverlengstuk vloerinstallatiedoos 1 producten beschikbaar
-
Kabeluitvoerstuk 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
VormRond
-
Inbouwdiepte105 mm
-
Inbouwdiameter215 mm
-
Hoogte105 mm
-
Nominale grootte215 mm
-
Dikte van tapijt uitsparing23 mm
-
Chassisdeel voor cassettesJa
-
Aantal ingebouwde apparaten6
-
Aantal outlets2
-
Aantal leidinguitgangen1
-
Uitvoering leidinguitvoerSchroefbaar
-
Maximale belasting3 - 15 kN
-
Geschikt voor holle vloerinstallatieJa
-
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatieJa
-
Kleur leidinguitvoerZilver
-
MateriaalRVS
-
KleurRVS
-
Geschikt voor vloergootJa
-
Slagvastheid IKIK10
-
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)R06
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EKSR0620TM
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Handboek
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handboek en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,78 kB