The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EKSQ405TM
    EAN-nummer
    4012002245835
    Verpakking
    1 Stuk

    Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm uitvoerstuk TULAA105 EKSQ405TM

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm uitvoerstuk TULAA105

    EKSQ405TM

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden
    € 17,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TUSS000
    TUSS000
    Sleutel voor los- & vastschroeven van blinddeksel voor kabeluitvoerstuk
    € 30,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBVC400
    GBVC400
    Montagebeugel voor CEE-element opname in GBVR400, GTVR400 of GTVD300
    € 161,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GTVD300
    GTVD300
    Montageframe voor 3 montageplaten data in VQ12/VR12/VR10 midden
    € 19,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Kabel­uit­gang als buis 1 producten beschikbaar
    • Inklik­bare ladder­ver­len­ging 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel­uit­gang als buis
    • Inklik­bare ladder­ver­len­ging
    • TULAA105

      Kabeluitvoerstuk aluminium opschroefbaar

      € 207,00  / Stuk*
    • RLV1230

      Verhogingsraam voor VQ12/VR12 tot 30mm

      € 12,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Vorm
    • Vorm
      Kwadraat­vorm
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      116 mm
    • Inbouw­lengte
      405 mm
    • Inbouw­breedte
      405 mm
    • Hoogte
      116 mm
    • Nomi­nale grootte
      244 mm
    • Dikte van tapijt uitspa­ring
      28 mm
    Confi­gu­ratie
    • Afme­tingen installatie (vloerinstallatiesysteem)
      Q12
    Samen­stel­ling
    • Chas­sis­deel voor cassettes
      Ja
    • Aantal in te bouwen/aan te sluiten appa­raten
      12
    • Aantal outlets
      3
    • Aantal leiding­uit­laten
      1
    • Uitvoe­ring leiding­uit­voer
      Schroef­baar
    Gebruiks­voor­waarden
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
      20 kN
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
      3 kN
    Materiaal
    • Kleur leiding­uit­voer
      Zilver
    • Materiaal
      RVS
    • Kleur
      RVS
    Installatie, montage
    • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
      Ja
    • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
      Ja
    • Geschikt voor vloer­goot
      Ja
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    • Halogeen­vrij
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EKSQ405TM
    PDF
    RoHS report EKSQ405TM
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EKSQ405TM | Hager Nederland

      Afbeelding EKSQ405TM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EKSQ405TM | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EKSQ405TM

      Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm uitvoerstuk TULAA105

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      664,30 kB
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Nederland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Nederland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Protection class | Hager Nederland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group