The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • EKR0600TM1

Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105 EKR0600TM1

EAN-nummer
4012002245675
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

EKR0600TM1

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
GTVR300
GTVR300
Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links
€ 13,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
TUSS000
TUSS000
Sleutel voor los- & vastschroeven van blinddeksel voor kabeluitvoerstuk
€ 29,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GBVC300
GBVC300
Montagebeugel voor CEE-element opname in GBVR300, GTVR300 of GTVD200
€ 143,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GTVD200
GTVD200
Montageframe voor 2 montageplaten data in VQ06/VR06/VR10 rechts of links
€ 15,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Kabel­uit­gang als buis 1 producten beschikbaar
  • Inklik­bare ladder­ver­len­ging 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Kabel­uit­gang als buis
  • Inklik­bare ladder­ver­len­ging
  • TULAA105

    Kabeluitvoerstuk aluminium opschroefbaar

    € 198,00  / Stuk*
  • RLV0630

    Verhogingsraam voor VQ06/VR06 tot 30mm

    € 12,20  / Stuk*

Technische eigenschappen

Vorm
  • Vorm
    Rond
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    100 mm
  • Inbouw­dia­meter
    215 mm
  • Hoogte
    100 mm
  • Nomi­nale grootte
    215 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    23 mm
Confi­gu­ratie
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    R06
Samen­stel­ling
  • Chas­sis­deel voor cassettes
    Ja
  • Aantal in te bouwen/aan te sluiten appa­raten
    6
  • Aantal outlets
    2
  • Aantal leiding­uit­laten
    1
  • Uitvoe­ring leiding­uit­voer
    Schroef­baar
Gebruiks­voor­waarden
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
    3 kN
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
    3 kN
Installatie, montage
  • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
    Ja
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
Materiaal
  • Kleur leiding­uit­voer
    Zilver
  • Materiaal
    RVS
  • Kleur
    RVS
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Ja
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK10

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration EKR0600TM1
PDF
Hager RoHS report EKR0600TM1
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EKR0600TM1 | Hager Nederland

    Afbeelding EKR0600TM1

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EKR0600TM1 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EKR0600TM1

    Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
  • Technische appendix (enkel product)

    Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group