The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • EKQ1200LE2

Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 43mm met kabeluitvoer EKQ1200LE2

EAN-nummer
4012002245606
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 43mm met kabeluitvoer

EKQ1200LE2

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden
€ 17,10/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GBVC400
GBVC400
Montagebeugel voor CEE-element opname in GBVR400, GTVR400 of GTVD300
€ 154,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GTVD300
GTVD300
Montageframe voor 3 montageplaten data in VQ12/VR12/VR10 midden
€ 18,90/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Inklik­bare ladder­ver­len­ging 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Inklik­bare ladder­ver­len­ging
  • RLVR1030

    Verhogingsraam voor VR10 tot 30mm

    € 12,20  / Stuk*

Technische eigenschappen

Vorm
  • Vorm
    Kwadraat­vorm
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    115 mm
  • Inbouw­lengte
    244 mm
  • Inbouw­breedte
    244 mm
  • Hoogte
    115 mm
  • Nomi­nale grootte
    244 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    38 mm
Confi­gu­ratie
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    Q12
Samen­stel­ling
  • Chas­sis­deel voor cassettes
    Ja
  • Aantal in te bouwen/aan te sluiten appa­raten
    12
  • Aantal outlets
    3
  • Aantal leiding­uit­laten
    1
Gebruiks­voor­waarden
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
    3 kN
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
    1,5 kN
Installatie, montage
  • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
    Ja
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
Materiaal
  • Kleur leiding­uit­voer
    Zilver
  • Materiaal
    RVS
  • Kleur
    RVS
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Ja
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP30

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EKQ1200LE2 | Hager Nederland

    Afbeelding EKQ1200LE2

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EKQ1200LE2 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EKQ1200LE2

    Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 43mm met kabeluitvoer

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
  • Technische appendix (enkel product)

    Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group