Uitlopend

Nivelleerbare cassette RVS 200x200mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105 EKQ0600TM1

EAN-nummer
4012002245552
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Nivel­leerset voor vloer­cas­sette 3 producten beschikbaar
  • Raster­ver­leng­stuk vloerinstallatie­doos 1 producten beschikbaar
  • Kabel­uit­voer­stuk 1 producten beschikbaar
  • Monta­ge­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Vorm
  • Vorm
    Kwadraat­vorm
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    100 mm
  • Inbouw­lengte
    200 mm
  • Inbouw­breedte
    200 mm
  • Hoogte
    100 mm
  • Nomi­nale grootte
    200 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    23 mm
Samen­stel­ling
  • Chas­sis­deel voor cassettes
    Ja
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    6
  • Aantal outlets
    2
  • Aantal leiding­uit­gangen
    1
  • Uitvoe­ring leiding­uit­voer
    Schroef­baar
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    3 - 3 kN
Installatie, montage
  • Geschikt voor holle vloerinstallatie
    Ja
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
Materiaal
  • Kleur leiding­uit­voer
    Zilver
  • Materiaal
    RVS
  • Kleur
    RVS
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Ja
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    Q06

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.