DNG, deksel voor kanaal 125 mm breed, grijs DN5012527030
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte125 mm
-
Lengte2000 mm
-
Dekselbreedte125 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Gerelateerde SeriesDNG 50x125, DNG 75x125
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DN5012527030
-
Product datasheet
Hager Productdatablad DN5012527030
DNG, deksel voor kanaal 125 mm breed, grijs
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system DNG in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB
Product sheet for slotted trunking system DNG in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kB