The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
  • Bedra­dingskanalen pvc
  • DNG7512507030B
  • Bedra­dingskanalen pvc

DNG, bedradingskanaal + deksel 75x125 mm, grijs DNG7512507030B

EAN-nummer
4012740103640
Verpakking
12 meter
Artikelgroep
1T2
Brutoprijs
€ 34,90
/ meter *
€ 34,90
/ meter *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

DNG, bedradingskanaal + deksel 75x125 mm, grijs

DNG7512507030B

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afstandbus 2 producten beschikbaar
  • Popna­gel­tang 3 producten beschikbaar
  • Schroef­rozet 1 producten beschikbaar
  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar
  • Uitbreek­tang 1 producten beschikbaar
  • Draad­klem bedra­dingskanaal 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Afstandbus
  • Popna­gel­tang
  • Schroef­rozet
  • Gereed­schap
  • Uitbreek­tang
  • Draad­klem bedra­dingskanaal
  • M51592

    Afstandhouder 12 mm

    € 0,67  / Stuk*
  • M5159

    Afstandhouder 20 mm

    € 0,75  / Stuk*
  • L5264SCHW

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5067

    € 94,10  / Stuk*
  • L5263ROT

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

    € 85,40  / Stuk*
  • L5262GRAU

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

    € 85,60  / Stuk*
  • M5164

    Kraagring M3/M5

    € 0,17  / Stuk*
  • L5561

    Kanaalschaar 85 mm

    € 224,00  / Stuk*
  • L6490

    Uitbreektang voor bedradingskanaal

    € 197,00  / Stuk*
  • LK751253

    LKG, kabelhouder voor kanaal 75x125 mm, zwart

    € 2,60  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    125 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Sleuf­breedte
    5 mm
  • Sleuf­breedte
    7,50 mm
Samen­stel­ling
  • Afdek­king in leve­rings­om­vang
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Func­ties
  • Is zelfdo­vend
    Ja
Normen
  • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
    V0
Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    M1
Uitvoe­ring
  • Flexibel
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Zijwand
    Sleuf

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
Hager REACH declaration DNG7512507030B
PDF
Hager RoHS report DNG7512507030B
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DNG7512507030B | Hager Nederland

    Afbeelding DNG7512507030B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DNG7512507030B | Hager Nederland

    Hager Productdatablad DNG7512507030B

    DNG, bedradingskanaal + deksel 75x125 mm, grijs

    PDF
  • STEP-bestanden

    Afbeelding Step Model DNG7512507030B | Hager Nederland

    Step Model DNG7512507030B

    STEP-bestanden International 2020-01-01

    STP
    433,90 kB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Nederland

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Productgegevensblad en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Nederland

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BA71202 - BA7, deksel voor kanaal 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA71202
    BA7, deksel voor kanaal 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 9,80
    / meter *
    € 9,80
    / meter *
  • 2
    BA71002 - BA7, deksel voor kanaal 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA71002
    BA7, deksel voor kanaal 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 8,00
    / meter *
    € 8,00
    / meter *
  • 3
    BA70802 - BA7, deksel voor kanaal 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA70802
    BA7, deksel voor kanaal 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 7,40
    / meter *
    € 7,40
    / meter *
  • 4
    BA70602 - BA7, deksel voor kanaal 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA70602
    BA7, deksel voor kanaal 60 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 4,70
    / meter *
    € 4,70
    / meter *
  • 5
    BA70402 - BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    BA70402
    BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    Brutoprijs
    € 3,50
    / meter *
    € 3,50
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group