The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • CDH225G
    EAN-nummer
    3250611611592
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D11

    Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA high immunity CDH225G

    Brutoprijs
    € 269,00
    / Stuk *
    € 269,00
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    CDH240G

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA high immunity

    CDH225G

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Afschermkap
    • Hulp­con­tact­blok
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,00  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 5,75  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 82,50  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • CZN005

      Klemafdekking 2 modulen voor aardlekschakelaar, 2-polig (2 stuks)

      € 12,80  / Stuk*
    • CZ001

      Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

      € 65,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      1P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      25 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
      1,50 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij -20 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      21 A
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maximale werk­span­ning
      253 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A HI
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      16 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      25 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,60 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Max. hoogte
      2000 m
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      4000
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDH225G
    PDF
    RoHS report CDH225G
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding CDH225G | Hager Nederland

      Afbeelding CDH225G

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad CDH225G | Hager Nederland

      Hager Productdatablad CDH225G

      Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA high immunity

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10 | Hager Nederland

      Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10

      PDF
      932,04 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

      Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group