The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • CZ001
    De Hager CZ001 is een hulpcontact (CA) met signalisatie (SD), hiermee kan de toestand van de contacten op afstand worden gesignaleerd evenals de uitschakeling van de schakelaar waaraan het hulpcontact is gekoppeld bij optreden van een fout. De CZ001 heeft een nominale stroom In van 6 en is geschikt voor aardlekschakelaars van 16-63A
    EAN-nummer
    3250611860013
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D25
    • Toebe­horen

    Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6A 240V AC voor RCCB 16-63 A CZ001

    Brutoprijs
    € 69,80
    / Stuk *
    € 69,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6A 240V AC voor RCCB 16-63 A

    CZ001

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      6 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 440 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      12000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      6000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      0,10 W
    Afme­tingen
    • Breedte
      18 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal wissel­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration CZ001
    PDF
    RoHS report CZ001
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding CZ001 | Hager Nederland

      Afbeelding CZ001

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CZ001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad CZ001

      Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Nederland

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KF83A - Stiftaansluitklem - Aansluiting zijkant, 1x35 mm²
      KF83A
      Stiftaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 35 mm²
      Brutoprijs
      € 5,30
      / Stuk *
      € 5,30
      / Stuk *
    • 2
      KZ021 - Eindkap - Voor 1-polige kamrail KB163N/KB163P (10 stuks)
      KZ021
      Eindkap voor 1-polige kamrail (KB163N, KB163P) (10 stuks)
      Brutoprijs
      € 2,05
      / Stuk *
      € 2,05
      / Stuk *
    • 3
      KF81D - Vorkaansluitklem - Aansluiting voor, 1x25 mm²
      KF81D
      Vorkaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 4
      KDN380A - Kamrail vork - 3-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN380A
      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 33,30
      / Stuk *
      € 33,30
      / Stuk *
    • 5
      KDN363A - Kamrail vork - 3-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN363A
      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 28,80
      / Stuk *
      € 28,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group