The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • CD484G

Aardlekschakelaar 4-polig 100 A 30 mA klasse A CD484G

EAN-nummer
3250611644156
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Aardlekschakelaar 4-polig 100 A 30 mA klasse A

CD484G

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Nulspan­nings­spoel
  • Shunt afschakeling
  • Hulp­con­tact­blok
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

    € 10,00  / Stuk*
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

    € 82,50  / Stuk*
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 83,30  / Stuk*
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 70,20  / Stuk*
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 70,20  / Stuk*
  • CZ001

    Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

    € 65,80  / Stuk*

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    4P
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
    1,50 kA
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
    6 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom bij -20 °C
    100 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom bij 0 °C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom bij 20 °C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom bij 40 °C
    100 A
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    3,30 - 3,30 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    3,30 - 3,30 NM
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Aandraai­mo­ment
    3,30 - 3,30 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    440 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 50 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 35 mm²
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    30,20 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Max. hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    4000
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    86 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    70 mm

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding CD484G | Hager Nederland

    Afbeelding CD484G

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad CD484G | Hager Nederland

    Hager Productdatablad CD484G

    Aardlekschakelaar 4-polig 100 A 30 mA klasse A

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding PDF notice | Hager Nederland

    PDF notice

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-06-25

    PDF
    616,16 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-17

    PDF
    717,91 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-11-23

    PDF
    587,84 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group