BRS, bodemprofiel 85x130 mm, 2 m, verzinkt BRS851301VERZ
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deksel 1 producten beschikbaar -
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
T-stuk voor wandgoot 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek 1 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede9940 - 9940 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 20
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)28
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)40
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, installatieautomaten-inbouw
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS851301VERZ
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS851301VERZ
BRS, bodemprofiel 85x130 mm, 2 m, verzinkt
PDF -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF365,67 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP1,17 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,74 kB