![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
BRS, bodemprofiel 100x130 mm, 2 m, verzinkt BRS1001301VERZ
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deksel 1 producten beschikbaar
-
Afdekking voor binnenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar
-
Deksel voor buitenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar
-
Koppelset 1 producten beschikbaar
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12110 - 12110 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Dekselbreedte 20
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)37
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)50
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS1001301VERZ
-
Gereedschap
Gereedschap en-GB 2024-05-28
MSI36,37 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF365,68 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP1,17 MB -
With variables
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,85 kB