The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Wandgoten
  • Toebe­horen wandgoten
  • BRN65KL65
  • Toebe­horen wandgoten

BRN65 klem voor in bodemprofiel 68x210 mm BRN65KL65

EAN-nummer
4012740008174
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A9
Brutoprijs
€ 2,10
/ Stuk *
€ 2,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

BRN65 klem voor in bodemprofiel 68x210 mm

BRN65KL65

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • BRN6521019016

    BRN65 bodemprofiel 68x210 mm pvc, 2 m, verkeerswit

    € 84,60  / meter*
  • BRN6521019011

    BRN65 bodemprofiel 68x210 mm pvc, 2 m, zwart

    € 102,00  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Deksel­breedte
    80 mm
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
206,81 kB
Hager REACH declaration BRN65KL65
PDF
Hager RoHS report BRN65KL65
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRN65KL65 | Hager Nederland

    Afbeelding BRN65KL65

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BRN65KL65 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BRN65KL65

    BRN65 klem voor in bodemprofiel 68x210 mm

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Nederland

    EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

    Conformiteitsverklaring International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BRAX9 - BRA, koppelset
    BRAX9
    BRA, koppelset
    Brutoprijs
    € 13,20
    / set *
    € 13,20
    / set *
  • 2
    BRS651009 - BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
    BRS651009
    BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
    Brutoprijs
    € 12,10
    / set *
    € 12,10
    / set *
  • 3
    G2261 - Universele draagsteun 78 - 125 mm
    G2261
    Universele draagsteun 78 - 125 mm
    Brutoprijs
    € 33,60
    / Stuk *
    € 33,60
    / Stuk *
  • 4
    M5900GRAU - Lameldrager, grijs
    M5900GRAU
    Lameldrager, grijs
    Brutoprijs
    € 6,10
    / Stuk *
    € 6,10
    / Stuk *
  • 5
    TWS70VERZ - Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
    TWS70VERZ
    Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
    Brutoprijs
    € 10,40
    / meter *
    € 10,40
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group