BRA, deksel 80 mm, natuurgeëloxeerd • BRA0802ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Wandgoten
  • BR - wandgoten
  • BRA0802ELN

BRA, deksel 80 mm, natuurgeëloxeerd

BRA0802ELN

BRA0802ELN - BRA, deksel 80 mm, natuurgeëloxeerd
  • BR - wandgoten

BRA, deksel 80 mm, natuurgeëloxeerd BRA0802ELN

EAN-nummer
4012740834223
Verpakking
32 meter
Artikelgroep
1A3
Brutoprijs
€ 32,10
/ meter *
€ 32,10
/ meter *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
Naar wandgootconfigurator
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
  • Gere­la­teerde Series
    BRA 65x100, BRA 65x130, BRA 65x170, BRA 65x210, BRA 65x210D, BRA 85x130, BRA 85x170

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration BRA0802ELN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRA0802ELN (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRA0802ELN | Hager Nederland

    Afbeelding BRA0802ELN

  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2023-02-02

    DXF
    365,03 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2023-02-02

    STP
    64,40 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    67,52 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BR6510019016 - BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, verkeerswit
    BR6510019016
    BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 31,20
    / meter *
    € 31,20
    / meter *
  • 2
    BR6510017035 - BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, lichtgrijs
    BR6510017035
    BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 31,20
    / meter *
    € 31,20
    / meter *
  • 3
    BR6510019011 - BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, zwart
    BR6510019011
    BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, zwart
    Brutoprijs
    € 38,40
    / meter *
    € 38,40
    / meter *
  • 4
    BR6513019016 - BR65 bodemprofiel, 68x130 mm, pvc, verkeerswit
    BR6513019016
    BR65 bodemprofiel, 68x130 mm, pvc, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 36,10
    / meter *
    € 36,10
    / meter *
  • 5
    BR6513017035 - BR65 bodemprofiel, 68x130 mm, pvc, lichtgrijs
    BR6513017035
    BR65 bodemprofiel, 68x130 mm, pvc, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 36,10
    / meter *
    € 36,10
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group