BRA, deksel 80 mm voor buitenhoek, natuurgeëloxeerd BRA0802AELN
EAN-nummer
4012740842181
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 29,10
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 7 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte80 mm
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
-
Gerelateerde SeriesBRA 65x100, BRA 65x130, BRA 65x170, BRA 65x210, BRA 65x210D, BRA 85x130, BRA 85x170
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA0802AELN
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRA0802AELN
BRA, deksel 80 mm voor buitenhoek, natuurgeëloxeerd
PDF -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Meer documentatie