BRA, bodemprofiel 65x210 mm, natuurgeëloxeerd BRA652101ELN
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek 2 producten beschikbaar -
Deksel voor buitenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek 2 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 2 producten beschikbaar -
Buitenhoek 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12630 - 12630 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 20
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)39
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)52
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Slagvastheid IKIK08
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA652101ELN
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRA652101ELN
BRA, bodemprofiel 65x210 mm, natuurgeëloxeerd
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2011-04-29
PDF29,16 kB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB