BRA, bodemprofiel 85x130 mm, natuurgeëloxeerd BRA851301ELN
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek 1 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 1 producten beschikbaar -
Deksel voor buitenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar -
Afsluitstuk wandrozet 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede9640 - 9640 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 20
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)27
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)40
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Slagvastheid IKIK08
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA851301ELN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRA851301ELN
BRA, bodemprofiel 85x130 mm, natuurgeëloxeerd
PDF -
Bestelhulp
Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2026-10-27
PDF1,64 MB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF370,46 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1013,31 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,91 kB